1. 235
  2. 235 offset roller lever K
235 offset roller lever K

235 offset roller lever K

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
8 Ürünler
TK 235-20Z

TK 235-20Z

Ürün no. 151091550

Position switch

ZK 235-02Z

ZK 235-02Z

Ürün no. 151107881

Position switch with safety function

ZK 235-11Z-M20

ZK 235-11Z-M20

Ürün no. 151164307

Position switch with safety function

TK 235-11Z-M20

TK 235-11Z-M20

Ürün no. 151168157

Position switch with safety function

TK 235-02Z-M20

TK 235-02Z-M20

Ürün no. 151169651

Position switch with safety function

ZK 235-11Z-M20-1637

ZK 235-11Z-M20-1637

Ürün no. 151168376

Position switch with safety function

ZK 235-02Z-ST

ZK 235-02Z-ST

Ürün no. 151177144

Position switch with safety function

TK 235-11Z-M20-2415

TK 235-11Z-M20-2415

Ürün no. 151166597

Position switch with safety function

8 sonuçlar bulundu