1. 235
  2. 235 roller lever 7H
235 roller lever 7H

235 roller lever 7H

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • sadece pozisyonlama görevleri için
  • 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
17 Ürünler
TV7H 235-20Z

TV7H 235-20Z

Ürün no. 151091570

Position switch

TV7H 235-11Z-RVA-2622

TV7H 235-11Z-RVA-2622

Ürün no. 153002537

Position switch

TV7H 235-20ZZ

TV7H 235-20ZZ

Ürün no. 151095065

Position switch

ZV7H 235-11ZZ

ZV7H 235-11ZZ

Ürün no. 151095084

Position switch

ZV7H 235-11Z-1637

ZV7H 235-11Z-1637

Ürün no. 151123777

Position switch

ZV7H 235-02Z

ZV7H 235-02Z

Ürün no. 151145029

Position switch

ZV7H 235-11Z-M20

ZV7H 235-11Z-M20

Ürün no. 151168066

Position switch

TV7H 235-11Z-M20

TV7H 235-11Z-M20

Ürün no. 151168159

Position switch

TV7H 235-02Z-M20

TV7H 235-02Z-M20

Ürün no. 151171788

Position switch

ZV7H 235-11Z-ST

ZV7H 235-11Z-ST

Ürün no. 151175765

Position switch

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637

Ürün no. 153010510

Position switch

ZV7H 235-11z-RVA-2272/2654

ZV7H 235-11z-RVA-2272/2654

Ürün no. 151204395

Position switch

TV7H 235-02Z-RMS-2138

TV7H 235-02Z-RMS-2138

Ürün no. 153003715

Position switch with safety function

ZV7H 235-02Z-2138/1637

ZV7H 235-02Z-2138/1637

Ürün no. 151217692

Position switch with safety function

ZV7H 235-11ZZ-2483

ZV7H 235-11ZZ-2483

Ürün no. 151179115

Position switch

ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483

ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483

Ürün no. 153052045

Position switch

ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1

ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1

Ürün no. 153055646

Position switch

17 sonuçlar bulundu