1. 236
  2. 236 angle roller lever 4K
236 angle roller lever 4K

236 angle roller lever 4K

  • Termoplastik muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Çift izolasyonlu
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Anahtara paralel alt taraftan uyarılı olduğu için sadece küçük gövdeler için uygun
52 Ürünler
Z4K236-11ZR-1816

Z4K236-11ZR-1816

Ürün no. 151101238

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-U90-2172-1

Z4K 236-11Z-U90-2172-1

Ürün no. 153037827

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-U90

Z4K 236-11Z-U90

Ürün no. 151147900

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-U180-2172-1

Z4K 236-11Z-U180-2172-1

Ürün no. 153037826

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-U180

Z4K 236-11Z-U180

Ürün no. 151106554

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-U90-1816/2172-1

Z4K 236-11ZR-U90-1816/2172-1

Ürün no. 153033814

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-U90-1816

Z4K 236-11ZR-U90-1816

Ürün no. 151162514

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-U270-1816

Z4K 236-11ZR-U270-1816

Ürün no. 153014570

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-U180-1816/2172-1

Z4K 236-11ZR-U180-1816/2172-1

Ürün no. 153033811

Position switch with safety function

Z4K 236-11zr-U180-1816

Z4K 236-11zr-U180-1816

Ürün no. 153001569

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-M16-U270-2667

Z4K 236-11ZR-M16-U270-2667

Ürün no. 151205694

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-M16-1816

Z4K 236-11ZR-M16-1816

Ürün no. 151107353

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-1816/2172-1

Z4K 236-11ZR-1816/2172-1

Ürün no. 153033816

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-1816/1297

Z4K 236-11ZR-1816/1297

Ürün no. 151102314

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-M20-1297

Z4K 236-11Z-M20-1297

Ürün no. 151167071

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-M20

Z4K 236-11Z-M20

Ürün no. 151163117

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-M16-U270

Z4K 236-11Z-M16-U270

Ürün no. 151217236

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-M16

Z4K 236-11Z-M16

Ürün no. 151103089

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-2172-1

Z4K 236-11Z-2172-1

Ürün no. 153037828

Position switch with safety function

Z4K 236-11R-M16-1816-2

Z4K 236-11R-M16-1816-2

Ürün no. 151156762

Position switch with safety function

Z4K 236-02Z-U90-2172-1

Z4K 236-02Z-U90-2172-1

Ürün no. 153037824

Position switch with safety function

Z4K 236-02Z-U90

Z4K 236-02Z-U90

Ürün no. 153033684

Position switch with safety function

Z4K 236-02Z-U180-2172-1

Z4K 236-02Z-U180-2172-1

Ürün no. 153037823

Position switch with safety function

Z4K 236-02ZR-1816

Z4K 236-02ZR-1816

Ürün no. 151195799

Position switch with safety function

52 sonuçlar bulundu