1. 236
  2. 236 angle roller lever K4
236 angle roller lever K4

236 angle roller lever K4

  • Termoplastik muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Çift izolasyonlu
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
56 Ürünler
TK4 236-20Z

TK4 236-20Z

Ürün no. 151092331

Position switch

TK4 236-02Z

TK4 236-02Z

Ürün no. 151092332

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-M20

ZK4 236-11Z-M20

Ürün no. 151151629

Position switch with safety function

ZK4236-11ZR-1816

ZK4236-11ZR-1816

Ürün no. 151106629

Position switch with safety function

ZK4 236-11z-U180

ZK4 236-11z-U180

Ürün no. 151204445

Position switch with safety function

ZK4 236-11ZR-U180-1816

ZK4 236-11ZR-U180-1816

Ürün no. 151143538

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-M20

TK4 236-11Z-M20

Ürün no. 151168167

Position switch with safety function

ZK4 236-02Z-M20

ZK4 236-02Z-M20

Ürün no. 151169953

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-1894

TK4 236-11Z-1894

Ürün no. 153025089

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-U180

TK4 236-11Z-U180

Ürün no. 151110856

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-U90

TK4 236-11Z-U90

Ürün no. 151112314

Position switch with safety function

TK4 236-20Z-M16

TK4 236-20Z-M16

Ürün no. 151168904

Position switch

TK4 236-20z-U180

TK4 236-20z-U180

Ürün no. 153026890

Position switch

TK4 236-02ZH-M16

TK4 236-02ZH-M16

Ürün no. 151160564

Position switch with safety function

TK4 236-02Z-ST

TK4 236-02Z-ST

Ürün no. 151188411

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-M20-1297

TK4 236-11Z-M20-1297

Ürün no. 151166556

Position switch with safety function

TK4 236-11ZUE-M20

TK4 236-11ZUE-M20

Ürün no. 151171883

Position switch with safety function

TK4 236-20ZH-U90

TK4 236-20ZH-U90

Ürün no. 151145095

Position switch

TK4 236-20Z-M16-U180

TK4 236-20Z-M16-U180

Ürün no. 151208524

Position switch

ZK4 236-11Z-1637

ZK4 236-11Z-1637

Ürün no. 151105001

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-M20-U90-1297

ZK4 236-11Z-M20-U90-1297

Ürün no. 151173488

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-U180-M16

ZK4 236-11Z-U180-M16

Ürün no. 151108717

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-U90-M16

ZK4 236-11Z-U90-M16

Ürün no. 151168885

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-U180-2172-1

ZK4 236-11Z-U180-2172-1

Ürün no. 153037815

Position switch with safety function

56 sonuçlar bulundu