1. 236
  2. 236 roller lever 14H
236 roller lever 14H

236 roller lever 14H

  • Termoplastik muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Çift izolasyonlu
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
24 Ürünler
ZV14H 236-11Z-M20

ZV14H 236-11Z-M20

Ürün no. 151156130

Position switch with safety function

TV14H 236-11Z-M20

TV14H 236-11Z-M20

Ürün no. 151166965

Position switch with safety function

TV14H 236-20Z

TV14H 236-20Z

Ürün no. 151101976

Position switch

TV14H 236-11Z-1058

TV14H 236-11Z-1058

Ürün no. 151103950

Position switch with safety function

TV14H 236-02Z

TV14H 236-02Z

Ürün no. 151098423

Position switch with safety function

TV14H 236-02Z-1297/1894

TV14H 236-02Z-1297/1894

Ürün no. 151112474

Position switch with safety function

TV14H 236-11Z-1297/1894

TV14H 236-11Z-1297/1894

Ürün no. 151102396

Position switch with safety function

TV14H 236-11Z-M20-1297

TV14H 236-11Z-M20-1297

Ürün no. 151169057

Position switch with safety function

TV14H 236-11Z-M20-1777

TV14H 236-11Z-M20-1777

Ürün no. 151157455

Position switch with safety function

TV14H 236-20ZH

TV14H 236-20ZH

Ürün no. 151145114

Position switch

TV14H 236-20Z-RMS

TV14H 236-20Z-RMS

Ürün no. 151125524

Position switch

ZV14H 236-02Z

ZV14H 236-02Z

Ürün no. 151148704

Position switch with safety function

ZV14H 236-11Z-1058

ZV14H 236-11Z-1058

Ürün no. 151103968

Position switch with safety function

ZV14H 236-11Z-M20-1297

ZV14H 236-11Z-M20-1297

Ürün no. 151165766

Position switch with safety function

ZV14H 236-02Z-1058

ZV14H 236-02Z-1058

Ürün no. 153001822

Position switch with safety function

ZV14H 236-11Z-ST-1637

ZV14H 236-11Z-ST-1637

Ürün no. 153004164

Position switch with safety function

TV14H 236-02Z-1058

TV14H 236-02Z-1058

Ürün no. 153004571

Position switch with safety function

TV14H 236-20Z-1807/1946

TV14H 236-20Z-1807/1946

Ürün no. 151103618

Position switch

TV14H 236-11Z-M16-1807

TV14H 236-11Z-M16-1807

Ürün no. 151141112

Position switch with safety function

TV14H 236-02Z-M16-1807

TV14H 236-02Z-M16-1807

Ürün no. 151146471

Position switch with safety function

TV14H 236-20Z-M16-1807

TV14H 236-20Z-M16-1807

Ürün no. 151168179

Position switch

TV14H 236-20Z-M20-1807

TV14H 236-20Z-M20-1807

Ürün no. 151171794

Position switch

ZV14H 236-11Z-U90-1853

ZV14H 236-11Z-U90-1853

Ürün no. 151111099

Position switch with safety function

ZV14H 236-11Z-2191

ZV14H 236-11Z-2191

Ürün no. 151129172

Position switch with safety function

24 sonuçlar bulundu