1. 236
  2. 236 roller lever 15H
236 roller lever 15H

236 roller lever 15H

  • Termoplastik muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Çift izolasyonlu
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
6 Ürünler
TV15H 236-02Z-M16

TV15H 236-02Z-M16

Ürün no. 151208265

Position switch with safety function

ZV15H 236-02Z

ZV15H 236-02Z

Ürün no. 153002416

Position switch with safety function

ZV15H 236-11Z-M16

ZV15H 236-11Z-M16

Ürün no. 153015763

Position switch with safety function

TV15H 236-11Z-M16-U270

TV15H 236-11Z-M16-U270

Ürün no. 153007201

Position switch with safety function

ZV15H 236-11ZZ-1830

ZV15H 236-11ZZ-1830

Ürün no. 151105922

Position switch with safety function

TV15H 236-11Z-M16-U90

TV15H 236-11Z-M16-U90

Ürün no. 153058855

Position switch with safety function

6 sonuçlar bulundu