1. 256
  2. 256 offset roller lever K
256 offset roller lever K

256 offset roller lever K

  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
6 Ürünler
ZK 256-11Z

ZK 256-11Z

Ürün no. 151112688

Position switch with safety function

ZK 256-11Z-RVA-1283

ZK 256-11Z-RVA-1283

Ürün no. 103026034

Position switch with safety function

TK 256-11Z

TK 256-11Z

Ürün no. 151112703

Position switch with safety function

ZK 256-02Z-M20

ZK 256-02Z-M20

Ürün no. 151152888

Position switch with safety function

TK 256-02Z-M20

TK 256-02Z-M20

Ürün no. 151169394

Position switch with safety function

TK 256-20Z

TK 256-20Z

Ürün no. 151112738

Position switch

6 sonuçlar bulundu