We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Çerezler / Gizlilik
+90 532 111 27 16
Yardım Hattı 7:30 - 16:30 saatleri arasında
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
Oturum aç
More
256
256 roller lever 12H
256 roller lever 12H
EN 50047' e uygun kapağa montaj
Termoplastik muhafaza
Çift izolasyonlu
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
2 Ürünler
Sayfa başına ürün
ZV12H 256-02Z
Ürün no. 151152890
Position switch with safety function
ZV12H 256-11Z-M20
Ürün no. 151164044
Position switch with safety function