1. 256
  2. 256 roller lever 7H
256 roller lever 7H

256 roller lever 7H

  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • sadece pozisyonlama görevleri için
  • 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
8 Ürünler
TV7H 256-02Z

TV7H 256-02Z

Ürün no. 101112757

Position switch

TV7H 256-11Z-M20

TV7H 256-11Z-M20

Ürün no. 151169659

Position switch

ZV7H 256-11z-2272/2654

ZV7H 256-11z-2272/2654

Ürün no. 153000141

Position switch

ZV7H 256-11z-2272/2654

ZV7H 256-11z-2272/2654

Ürün no. 103000141

Position switch

ZV7H 256-11Z-M20

ZV7H 256-11Z-M20

Ürün no. 151156132

Position switch

ZV7H 256-02Z

ZV7H 256-02Z

Ürün no. 151160048

Position switch

TV7H 256-11Z-2138

TV7H 256-11Z-2138

Ürün no. 151180650

Position switch with safety function

ZV7H 256-11Z-U270-2272/2654

ZV7H 256-11Z-U270-2272/2654

Ürün no. 153053709

Position switch

8 sonuçlar bulundu