2N L1 CABIN UNIT-TOC
Ürün numarası:103016964

Ürün açıklaması
- Shaft station with intercom interface
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı2N L1 CABIN UNIT-TOC
Ürün numarası (sipariş numarası)103016964
EAN (European Article Number)4030661510569
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-20 ... +70 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.10.2026 10:23