2N L1 CABIN UNIT-TOC-W/O SWITCH
Ürün numarası:103016968

Ürün açıklaması
- Shaft station without intercom interface
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı2N L1 CABIN UNIT-TOC-W/O SWITCH
Ürün numarası (sipariş numarası)103016968
EAN (European Article Number)4030661510620
Genel veriler
Brüt ağırlık500g
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-20 ... +70 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.07.2026 14:44