2N L8 CENTRAL UNIT
Ürün numarası:103013040

Ürün açıklaması
- Central processing unit
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı2N L8 CENTRAL UNIT
Ürün numarası (sipariş numarası)103013040
EAN (European Article Number)4030661488004
Onaylar
VerileriTÜV
Genel veriler
Brüt ağırlık3.429g
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik300mm
Yükseklik170mm
Derinlik72mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı+0 ... +40 °C
Elektriksel veriler
İşletim voltajı100 ... 240 VAC
Gerilim aralığı tipiAC
Nominal çalışma gerilimi100 ... 240 VAC
Çalışma akımı750mA
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum60W
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.09.2026 03:11