2N UMTS GATEWAY-SMS
Ürün numarası:103016983

Ürün açıklaması
- with battery buffer
- Programmable SMS
- Gateway for lifts
- Fully-fledged alternative for the fixed line
- Integration into all existing elevator emergency call systems possible
- ■ Operational security in the event of a power cut
- Simple installation without cumbersome wiring
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı2N UMTS GATEWAY-SMS
Ürün numarası (sipariş numarası)103016983
EAN (European Article Number)4030661510798
Genel veriler
Brüt ağırlık900g
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik163mm
Yükseklik157mm
Derinlik38mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı+0 ... +45 °C
Elektriksel veriler
Çalışma aralığı, maximum1.000mA
Nominal çalışma gerilimi12VDC
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 30.07.2026 10:44