332
332 roller lever 7H-2138
332 roller lever 7H-2138
Metal muhafaza
Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
40 mm x 76 mm x 40 mm
aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
1 Kablo girişi M 20 x 1.5
Geniş kesme kontağı
Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
Altın kaplamalı solid gümüş kontaktlar
Manyetik depolama hızlı kapama sistemi
Kontakt yıpranmasından bağımsız sabit anahtarlama noktası sağlayan hızlı kapama sisteminden ayrı anahtarlama sistemi.
EN 50041 e uygun tasarım
10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
1 Ürünler
Sayfa başına ürün
Z4V7H 332-11Y-M20-2138
Ürün no. 131169905