1. 335
  2. 335 angle roller lever K
335 angle roller lever K

335 angle roller lever K

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50041 e uygun tasarım
  • Anahtara paralel alt taraftan uyarılı olduğu için sadece küçük gövdeler için uygun
4 Ürünler
TK 335-11Z-RMS

TK 335-11Z-RMS

Ürün no. 151085435

Position switch with safety function

ZK 335-11Z-M20

ZK 335-11Z-M20

Ürün no. 151168111

Position switch with safety function

ZK 335-11Z-RMS

ZK 335-11Z-RMS

Ürün no. 151094960

Position switch with safety function

ZK 335-11Z-NPT

ZK 335-11Z-NPT

Ürün no. 151091763

Position switch with safety function

4 sonuçlar bulundu