1. 335
  2. 335 offset roller lever 1K
335 offset roller lever 1K

335 offset roller lever 1K

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50041 e uygun tasarım
21 Ürünler
T1K 335-03Z

T1K 335-03Z

Ürün no. 151147379

Position switch with safety function

T1K 335-02Z-M20

T1K 335-02Z-M20

Ürün no. 151165928

Position switch with safety function

T1K 335-11Z-M20

T1K 335-11Z-M20

Ürün no. 151168103

Position switch with safety function

T1K 335-11Z-M20-1637

T1K 335-11Z-M20-1637

Ürün no. 151164029

Position switch with safety function

T1K 335-11Z-RMS

T1K 335-11Z-RMS

Ürün no. 151217654

Position switch with safety function

T1K 335-11ZUE

T1K 335-11ZUE

Ürün no. 151121085

Position switch with safety function

T1K 335-12Z-U180

T1K 335-12Z-U180

Ürün no. 151204184

Position switch with safety function

T1K 335-12ZUE

T1K 335-12ZUE

Ürün no. 151148267

Position switch with safety function

T1K 335-20Z-M20

T1K 335-20Z-M20

Ürün no. 151172934

Position switch

Z1K 335-02Z

Z1K 335-02Z

Ürün no. 151103854

Position switch with safety function

Z1K 335-02Z-RVA

Z1K 335-02Z-RVA

Ürün no. 153026873

Position switch with safety function

Z1K 335-11Z-1637

Z1K 335-11Z-1637

Ürün no. 151149541

Position switch with safety function

Z1K 335-11Z-M20

Z1K 335-11Z-M20

Ürün no. 151152788

Position switch with safety function

Z1K 335-11Z-M20-1699

Z1K 335-11Z-M20-1699

Ürün no. 151169095

Position switch with safety function

Z1K 335-11Z-RMS

Z1K 335-11Z-RMS

Ürün no. 151105770

Position switch with safety function

Z1K 336-11z-RVA-2902

Z1K 336-11z-RVA-2902

Ürün no. 153010989

Position switch with safety function

Z1K 335-11Z-RMS-1637

Z1K 335-11Z-RMS-1637

Ürün no. 151183375

Position switch with safety function

Z1K 335-11z-RVA

Z1K 335-11z-RVA

Ürün no. 153004134

Position switch with safety function

Z1K 335-11Z-ST

Z1K 335-11Z-ST

Ürün no. 151176610

Position switch with safety function

Z1K-335-02Z-RMS

Z1K-335-02Z-RMS

Ürün no. 131159671

Position switch with safety function

T1K 335-02ZH

T1K 335-02ZH

Ürün no. 151132449

Position switch with safety function

21 sonuçlar bulundu