1. 335
  2. 335 roller lever 7H
335 roller lever 7H

335 roller lever 7H

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • sadece pozisyonlama görevleri için
  • EN 50041 e uygun tasarım
70 Ürünler
M4V7H 335-20Z-M20

M4V7H 335-20Z-M20

Ürün no. 151163275

Position switch

M4V7H 335-20z-RVA-2272/2654

M4V7H 335-20z-RVA-2272/2654

Ürün no. 151215013

Position switch

T4V7H 335-02z-2272/2654

T4V7H 335-02z-2272/2654

Ürün no. 151211568

Position switch

T4V7H 335-02ZH

T4V7H 335-02ZH

Ürün no. 151082573

Position switch

T4V7H 335-02Z-NPT

T4V7H 335-02Z-NPT

Ürün no. 101094431

Position switch

T4V7H 335-02Z-M20

T4V7H 335-02Z-M20

Ürün no. 151169441

Position switch

T4V7H 335-03Z

T4V7H 335-03Z

Ürün no. 151147375

Position switch

T4V7H 335-03z-RMS-2622

T4V7H 335-03z-RMS-2622

Ürün no. 153001375

Position switch

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622-3

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622-3

Ürün no. 153031906

Position switch

T4V7H 335-11ZG24

T4V7H 335-11ZG24

Ürün no. 101098312

Position switch

T4V7H 335-11Z-1503/2444

T4V7H 335-11Z-1503/2444

Ürün no. 101175301

Position switch

T4V7H 335-11Z-1503

T4V7H 335-11Z-1503

Ürün no. 151091454

Position switch

T4V7H 335-11Z-1058

T4V7H 335-11Z-1058

Ürün no. 101111024

Position switch

T4V7H 335-11z-2272/2654

T4V7H 335-11z-2272/2654

Ürün no. 151211570

Position switch

T4V7H 335-11Z-M20

T4V7H 335-11Z-M20

Ürün no. 151168108

Position switch

T4V7H 335-11Z-RMS

T4V7H 335-11Z-RMS

Ürün no. 151099072

Position switch

T4V7H 335-11Z-RVA-2272/2654

T4V7H 335-11Z-RVA-2272/2654

Ürün no. 151212337

Position switch

T4V7H 335-11ZUE

T4V7H 335-11ZUE

Ürün no. 151082570

Position switch

T4V7H 335-12z-2622

T4V7H 335-12z-2622

Ürün no. 151214113

Position switch

T4V7H 335-12Z-M20

T4V7H 335-12Z-M20

Ürün no. 151172022

Position switch

T4V7H 335-12Z-RVA-2622

T4V7H 335-12Z-RVA-2622

Ürün no. 151208113

Position switch

T4V7H 335-12Z-U180-2079-1

T4V7H 335-12Z-U180-2079-1

Ürün no. 151159353

Position switch

T4V7H 335-12ZUE

T4V7H 335-12ZUE

Ürün no. 151148274

Position switch

T4V7H 335-12zue-2622

T4V7H 335-12zue-2622

Ürün no. 153006427

Position switch

70 sonuçlar bulundu