335
335 spring rod lever on shaft 4H
335 spring rod lever on shaft 4H
Metal muhafaza
Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
EN 50041 e uygun tasarım
1 Ürünler
Sayfa başına ürün
Z4V4H 335-11Z-1583-1
Ürün no. 151086873
Position switch with safety function