schmersal_s_icon.png
336 Makara kolu H

336 Makara kolu H

  • EN 50041 e uygun tasarım
  • 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
Product type description:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
without latching
Rwith latching

(6)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(7)
withoutCable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Malzeme, kontaklar, elektrikli

Makara malzemesi

kesme

Z4V4H 336-02Z-1583-1

Ürün numarası 151113436

Position switch with safety function

Ürüne git

T4VH 336-11Z-RMS

Ürün numarası 151088780

Ürüne git

T4VH 336-20Z-1058

Ürün numarası 151092719

Ürüne git

Z4VH 336-11Z-1583-2

Ürün numarası 151095359

Ürüne git

T4VH 336-11Z-1637

Ürün numarası 151111239

Ürüne git

T4VH 336-11YR

Ürün numarası 151142570

Ürüne git

Z4VH 336-11Z-ST-RMS

Ürün numarası 151161514

Ürüne git

T4VH 336-11ZUE-M20

Ürün numarası 151168152

Ürüne git

T4VH 336-20Z-RMS

Ürün numarası 151194115

Ürüne git

Z4VH 336-02Z-RMS

Ürün numarası 153001161

Ürüne git

T4VH 336-11YR-1058

Ürün numarası 151142571

Ürüne git

M4VH 336-20Z-1058

Ürün numarası 151150826

Ürüne git