schmersal_s_icon.png
336 Arm med rulle H

336 Arm med rulle H

  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
Produkt-typebetegnelse:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TGlidekontakt

(2)
STrykkbolt S
RRulletrykkbolt R
HArm med rulle H
10HJusterbar pinne 10H
7HArm med rulle 7H
1KArm med rulle 1K
3KVinklet arm med rulle 3K
RMSMessingrulle

(3)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter
202 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål)
01/011 NC-kontakt venstre / 1 NC-kontakt høyre

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
ohne Rastung
Rmit Rastung

(6)
HTrykkontakt med stafflete kontakter
UEOverlappende glidekontakter

(7)
utenKabelinngang M20
NPT1/2" NPT kabelinnføring
STM12-konnektor med A-koding
ST-2310M12-konnektor med B-koding

(8)
2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon

(9)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Materiale for kontakter, elekrisk

Valsemateriale

Konnektor stikk

Z4V4H 336-02Z-1583-1

Varenummer 151113436

Position switch with safety function

Til artikkel

T4VH 336-11Z-RMS

Varenummer 151088780

Til artikkel

T4VH 336-20Z-1058

Varenummer 151092719

Til artikkel

Z4VH 336-11Z-1583-2

Varenummer 151095359

Til artikkel

T4VH 336-11Z-1637

Varenummer 151111239

Til artikkel

T4VH 336-11YR

Varenummer 151142570

Til artikkel

Z4VH 336-11Z-ST-RMS

Varenummer 151161514

Til artikkel

T4VH 336-11ZUE-M20

Varenummer 151168152

Til artikkel

T4VH 336-20Z-RMS

Varenummer 151194115

Til artikkel

Z4VH 336-02Z-RMS

Varenummer 153001161

Til artikkel

T4VH 336-11YR-1058

Varenummer 151142571

Til artikkel

M4VH 336-20Z-1058

Varenummer 151150826

Til artikkel