schmersal_s_icon.png
336 Arm med rulle H

336 Arm med rulle H

  • Konstruktion enligt EN 50041
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Product type description:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
without latching
Rwith latching

(6)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(7)
withoutCable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Kontakternas material, elektriskt

Rullmaterial

Anslutning, kontakt

Föreskrifter

Z4V4H 336-02Z-1583-1

Artikelnummer 151113436

Position switch with safety function

TIll artikel

T4VH 336-11Z-RMS

Artikelnummer 151088780

Position switch with safety function

TIll artikel

T4VH 336-20Z-1058

Artikelnummer 151092719

Position switch

Z4VH 336-11Z-1583-2

Artikelnummer 151095359

Position switch with safety function

TIll artikel

T4VH 336-11Z-1637

Artikelnummer 151111239

Position switch with safety function

TIll artikel

T4VH 336-11YR

Artikelnummer 151142570

Position switch with safety function

TIll artikel

Z4VH 336-11Z-ST-RMS

Artikelnummer 151161514

Position switch with safety function

T4VH 336-11ZUE-M20

Artikelnummer 151168152

Position switch with safety function

T4VH 336-20Z-RMS

Artikelnummer 151194115

Position switch

Z4VH 336-02Z-RMS

Artikelnummer 153001161

Position switch with safety function

T4VH 336-11YR-1058

Artikelnummer 151142571

Position switch with safety function

M4VH 336-20Z-1058

Artikelnummer 151150826

Position switch