1. 336
  2. 336 roller lever 3H
336 roller lever 3H

336 roller lever 3H

  • EN 50041 e uygun tasarım
  • 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
3 Ürünler
Z4V3H 336-02Z-1583-2

Z4V3H 336-02Z-1583-2

Ürün no. 151214952

Position switch with safety function

Z4V3H 336-11Z-1583-2

Z4V3H 336-11Z-1583-2

Ürün no. 151097144

Position switch with safety function

Z4V4H 336-11Z-M20-1583-1

Z4V4H 336-11Z-M20-1583-1

Ürün no. 151157457

Position switch with safety function

3 sonuçlar bulundu