1. 336
  2. 336 roller lever 7H
336 roller lever 7H

336 roller lever 7H

  • sadece pozisyonlama görevleri için
  • EN 50041 e uygun tasarım
  • Termoplastik muhafaza
  • 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
  • Çift izolasyonlu
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
33 Ürünler
T4V7H 336-20ZH

T4V7H 336-20ZH

Ürün no. 101060455

Position switch

T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

Ürün no. 151204397

Position switch

T4V7H 336-11Z-1897-1

T4V7H 336-11Z-1897-1

Ürün no. 151208924

Position switch

Z4V7H 336-11Z-2272/2654

Z4V7H 336-11Z-2272/2654

Ürün no. 151210646

Position switch

T4V7H 336-11Z-1897-2

T4V7H 336-11Z-1897-2

Ürün no. 151212953

Position switch

Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272

Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272

Ürün no. 153008106

Position switch

Z4V7H 336-11z-2622

Z4V7H 336-11z-2622

Ürün no. 151214112

Position switch

T4V7H 336-02Z-RVA-2622-2

T4V7H 336-02Z-RVA-2622-2

Ürün no. 153012806

Position switch

T4V7H 336-11X-M20-1897

T4V7H 336-11X-M20-1897

Ürün no. 151156736

Position switch

T4V7H 336-02X-M20-1897/1637

T4V7H 336-02X-M20-1897/1637

Ürün no. 151162634

Position switch

T4V7H 336-02Z-M20

T4V7H 336-02Z-M20

Ürün no. 151161598

Position switch

T4V7H 336-11YR

T4V7H 336-11YR

Ürün no. 151158899

Position switch

T4V7H 336-11Z-1637

T4V7H 336-11Z-1637

Ürün no. 151101251

Position switch

T4V7H 336-11ZUE

T4V7H 336-11ZUE

Ürün no. 151060454

Position switch

Z4V7H 336-02Z-M20

Z4V7H 336-02Z-M20

Ürün no. 151165232

Position switch

Z4V7H 336-11Z-1637

Z4V7H 336-11Z-1637

Ürün no. 151094295

Position switch

Z4V7H 336-11Z-1752

Z4V7H 336-11Z-1752

Ürün no. 151113740

Position switch

TV7H 336-01/01Z

TV7H 336-01/01Z

Ürün no. 151084114

Position switch

TV7H 336-01/01Z-1637

TV7H 336-01/01Z-1637

Ürün no. 151099476

Position switch

Z4V7H 336-11Z-M20

Z4V7H 336-11Z-M20

Ürün no. 151155768

Position switch

Z4V7H 336-11Z-RVA-2272/2079-1

Z4V7H 336-11Z-RVA-2272/2079-1

Ürün no. 151216688

Position switch

T4V7H 336-20Z-M20

T4V7H 336-20Z-M20

Ürün no. 151171499

Position switch

T4V9H 336-11Z-1583-2

T4V9H 336-11Z-1583-2

Ürün no. 153000800

Position switch

T4V7H 336-11Z-M20

T4V7H 336-11Z-M20

Ürün no. 151168153

Position switch

33 sonuçlar bulundu