1. 355
  2. 355 angle roller lever 3K
355 angle roller lever 3K

355 angle roller lever 3K

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50041' e uygun kapağa montaj
  • EN 50041 e uygun anahtarlama noktaları
  • Anahtara paralel alt taraftan uyarılı olduğu için sadece küçük gövdeler için uygun
3 Ürünler
T3K 355-03Z

T3K 355-03Z

Ürün no. 151148285

Position switch with safety function

Z3K 355-02Z

Z3K 355-02Z

Ürün no. 151085655

Position switch with safety function

Z3K 355-11Z

Z3K 355-11Z

Ürün no. 151084127

Position switch with safety function

3 sonuçlar bulundu