1. 355
  2. 355 offset roller lever 1K
355 offset roller lever 1K

355 offset roller lever 1K

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50041' e uygun kapağa montaj
  • EN 50041 e uygun anahtarlama noktaları
12 Ürünler
T1K 355-12Z-M20-1637

T1K 355-12Z-M20-1637

Ürün no. 101173619

Position switch with safety function

T1K 355-11Z

T1K 355-11Z

Ürün no. 151102912

Position switch with safety function

T1K 355-20Z

T1K 355-20Z

Ürün no. 151103855

Position switch

Z1K 355-11Z-M20

Z1K 355-11Z-M20

Ürün no. 151156133

Position switch with safety function

T1K 355-03Z-M20

T1K 355-03Z-M20

Ürün no. 151173394

Position switch with safety function

Z1K 355-02Z-M20

Z1K 355-02Z-M20

Ürün no. 151173410

Position switch with safety function

T1K 355-03ZH

T1K 355-03ZH

Ürün no. 151148282

Position switch with safety function

T1K 355-02Z

T1K 355-02Z

Ürün no. 151103856

Position switch with safety function

Z1K 355-11Z-RVA

Z1K 355-11Z-RVA

Ürün no. 151133878

Position switch with safety function

T1K 355-12ZUE

T1K 355-12ZUE

Ürün no. 151148284

Position switch with safety function

T1K 355-12Z

T1K 355-12Z

Ürün no. 153000024

Position switch with safety function

T1K 355-11ZUE-RMS

T1K 355-11ZUE-RMS

Ürün no. 153001292

Position switch with safety function

12 sonuçlar bulundu