1. 355
  2. 355 roller lever 7H
355 roller lever 7H

355 roller lever 7H

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • sadece pozisyonlama görevleri için
  • EN 50041' e uygun kapağa montaj
  • EN 50041 e uygun anahtarlama noktaları
13 Ürünler
T4V7H 355-02Z-1583-2

T4V7H 355-02Z-1583-2

Ürün no. 101181001

Position switch

T4V7H 355-02Z-M20

T4V7H 355-02Z-M20

Ürün no. 151169624

Position switch

T4V7H 355-03Z

T4V7H 355-03Z

Ürün no. 101172663

Position switch

T4V7H 355-11Z

T4V7H 355-11Z

Ürün no. 151082480

Position switch

T4V7H 355-12Z-M20

T4V7H 355-12Z-M20

Ürün no. 151173081

Position switch

T4V7H 355-12ZUE

T4V7H 355-12ZUE

Ürün no. 151148300

Position switch

T4V7H 355-20Z

T4V7H 355-20Z

Ürün no. 151082481

Position switch

T4V7H 355-20Z-RMS

T4V7H 355-20Z-RMS

Ürün no. 151147555

Position switch

TV7H 355-01/01Z

TV7H 355-01/01Z

Ürün no. 151084125

Position switch

Z4V7H 355-02Z

Z4V7H 355-02Z

Ürün no. 151082491

Position switch

Z4V7H 355-11Z-M20

Z4V7H 355-11Z-M20

Ürün no. 151168155

Position switch

Z4V7H 355-11Z-M20-RMS

Z4V7H 355-11Z-M20-RMS

Ürün no. 151166833

Position switch

Z4V7H 355-11Z-RMS-1637

Z4V7H 355-11Z-RMS-1637

Ürün no. 101181434

Position switch

13 sonuçlar bulundu