1. 422 Makara kolu D
  2. 422 roller lever D
422 roller lever D

422 roller lever D

  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Metal muhafaza
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (temel komponent)
  • Isıya dayanıklı sürümde makara, şaftın üzerinde iki farklı konumda monte edilebilir.
  • Koruma sınıfı IP65
19 Ürünler
TD 422-01Y-M20

TD 422-01Y-M20

Ürün no. 101170460

Position switch

TD 422-10Y

TD 422-10Y

Ürün no. 101059468

Position switch

TD 422-01Y-2186-1

TD 422-01Y-2186-1

Ürün no. 101137865

Position switch

TD 422-01Y-1090/2512

TD 422-01Y-1090/2512

Ürün no. 151180784

Position switch

TD 422-01Y-2512

TD 422-01Y-2512

Ürün no. 151203462

Position switch

WD 441-11Y-RMS

WD 441-11Y-RMS

Ürün no. 101058625

Position switch

TD 422-10Y-RMS

TD 422-10Y-RMS

Ürün no. 101059474

Position switch

TD 422-01Y-2186

TD 422-01Y-2186

Ürün no. 101136229

Position switch

TD 422-10Y-T-M20

TD 422-10Y-T-M20

Ürün no. 101165438

Position switch

TD 422-01Y-T-M20

TD 422-01Y-T-M20

Ürün no. 101169456

Position switch

TD 422-01Y-RMS-M20

TD 422-01Y-RMS-M20

Ürün no. 101172057

Position switch

TD 422-10Y-2186-1

TD 422-10Y-2186-1

Ürün no. 101198458

Position switch

TD 422-10Y-T-1801/2512-1

TD 422-10Y-T-1801/2512-1

Ürün no. 103038635

Position switch

TD 422-10Y-T-1801/2512-1/2826

TD 422-10Y-T-1801/2512-1/2826

Ürün no. 103038754

Position switch

TD 422-01Y-1090

TD 422-01Y-1090

Ürün no. 101080590

Position switch

TD 422-10Y-2186

TD 422-10Y-2186

Ürün no. 101128761

Position switch

TD 422-10Y-2512

TD 422-10Y-2512

Ürün no. 101203464

Position switch

TD 422-10Y-2512-10

TD 422-10Y-2512-10

Ürün no. 101203465

Position switch

TD 422-10Y-1090/2512

TD 422-10Y-1090/2512

Ürün no. 103043358

Position switch

19 sonuçlar bulundu