1. 441 Çatal levye 2C
  2. 441 fork lever 2C
441 fork lever 2C

441 fork lever 2C

  • Metal muhafaza
  • Sürgülü konum sonu
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Uyarıcının kafasını tekrar konumlandırmak suretiyle uyarı yönünde değişme
  • 2 Kontaktlar
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (temel komponent)
  • Semente edilmiş kol
  • Koruma sınıfı IP65
  • Uyarıcı 90° ye kadar tekrar konumlandırılabilir.
6 Ürünler
M2C 441-11Y

M2C 441-11Y

Ürün no. 101059676

Position switch

T2C 441-11Y

T2C 441-11Y

Ürün no. 101059661

Position switch

T2C 441-11Y-1276-2

T2C 441-11Y-1276-2

Ürün no. 101137935

Position switch

T2C 441-11Y-UE

T2C 441-11Y-UE

Ürün no. 101059662

Position switch

MC 441-11Y

MC 441-11Y

Ürün no. 101088542

Position switch

MC 441-11Y-T

MC 441-11Y-T

Ürün no. 101099871

Position switch

6 sonuçlar bulundu