1. 441 Sapmalı makara kolu J
  2. 441 offset roller lever J
441 offset roller lever J

441 offset roller lever J

  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Metal muhafaza
  • 2 Kontaktlar
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (temel komponent)
  • Koruma sınıfı IP65
  • Uyarıcı 90° ye kadar tekrar konumlandırılabilir.
13 Ürünler
MJ 441-11Y

MJ 441-11Y

Ürün no. 101059115

Position switch

MJ 441-11Y-T

MJ 441-11Y-T

Ürün no. 101059116

Position switch

MJ 441-11Y-T-1276-2

MJ 441-11Y-T-1276-2

Ürün no. 101097399

Position switch

TJ 441-11Y

TJ 441-11Y

Ürün no. 101059088

Position switch

TJ 441-11Y-T-1276-2

TJ 441-11Y-T-1276-2

Ürün no. 101195113

Position switch

TJ 441-11Y-T

TJ 441-11Y-T

Ürün no. 101059094

Position switch

MJ 441-11Y-RMS

MJ 441-11Y-RMS

Ürün no. 101059120

Position switch

TJ 441-11Y-UE-RMS

TJ 441-11Y-UE-RMS

Ürün no. 101182508

Position switch

TJ 441-11Y-T-UE

TJ 441-11Y-T-UE

Ürün no. 101059090

Position switch

TJ 441-11Y-1-1

TJ 441-11Y-1-1

Ürün no. 101059107

Position switch

TJ 441-11Y-1276-2

TJ 441-11Y-1276-2

Ürün no. 101101910

Position switch

TJ 441-11Y-UE-K-U180

TJ 441-11Y-UE-K-U180

Ürün no. 101150102

Position switch

TJ 440-11X-1-1

TJ 440-11X-1-1

Ürün no. 101060491

13 sonuçlar bulundu