1. 441 Makara kolu D
  2. 441 roller lever D
441 roller lever D

441 roller lever D

  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • 2 Kontaktlar
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
  • Isıya dayanıklı sürümde makara, şaftın üzerinde iki farklı konumda monte edilebilir.
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (temel komponent)
  • Koruma sınıfı IP65
  • Uyarıcı 90° ye kadar tekrar konumlandırılabilir.
  • Metal muhafaza
39 Ürünler
MD 441-11Y-M20

MD 441-11Y-M20

Ürün no. 101160102

Position switch

TD 441-11Y-M20

TD 441-11Y-M20

Ürün no. 101170463

Position switch

MD 441-11Y-T-M20

MD 441-11Y-T-M20

Ürün no. 101164827

Position switch

MD 441-11Y-T-1276-2

MD 441-11Y-T-1276-2

Ürün no. 101096346

Position switch

MD 441-11Y-A-T-M20-2037

MD 441-11Y-A-T-M20-2037

Ürün no. 101165102

Position switch

MD 441-11Y-T-2512

MD 441-11Y-T-2512

Ürün no. 151203454

Position switch

TD 441-11Y-2512

TD 441-11Y-2512

Ürün no. 151203457

Position switch

TD 441-11Y-2512

TD 441-11Y-2512

Ürün no. 101203457

Position switch

MD 441-11Y-T-1801

MD 441-11Y-T-1801

Ürün no. 101127471

Position switch

MD 441-11Y-2186

MD 441-11Y-2186

Ürün no. 101138562

Position switch

MD 441-11Y-M20-RMS

MD 441-11Y-M20-RMS

Ürün no. 101168995

Position switch

MD 441-11Y-RMS-M20-1801

MD 441-11Y-RMS-M20-1801

Ürün no. 101174616

Position switch

MD 441-11Y-T-2512

MD 441-11Y-T-2512

Ürün no. 101203454

Position switch

MD 441-11Y-2512

MD 441-11Y-2512

Ürün no. 151203445

Position switch

MD 441-11Y-RMS

MD 441-11Y-RMS

Ürün no. 101059547

Position switch

MD 441-11Y-A-T-2037

MD 441-11Y-A-T-2037

Ürün no. 101113160

Position switch

MD 441-11Y-K-2186

MD 441-11Y-K-2186

Ürün no. 101146481

Position switch

MD 441-11Y-562-1/ 1276-2/1801

MD 441-11Y-562-1/ 1276-2/1801

Ürün no. 101154764

Position switch

MD 441-11Y-T-1276-2-1801

MD 441-11Y-T-1276-2-1801

Ürün no. 101177916

Position switch

TD 441-11Y-UE

TD 441-11Y-UE

Ürün no. 101059496

Position switch

TD 441-11Y-UE-T

TD 441-11Y-UE-T

Ürün no. 101059497

Position switch

TD 441-11Y-T-602

TD 441-11Y-T-602

Ürün no. 101059505

Position switch

TD 441-11Y-T-M20

TD 441-11Y-T-M20

Ürün no. 101165676

Position switch

TD 441-11Y-RMS-M20

TD 441-11Y-RMS-M20

Ürün no. 101170055

Position switch

39 sonuçlar bulundu