1. 452 Makara kolu D
  2. 452 roller lever D
452 roller lever D

452 roller lever D

  • Metal muhafaza
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( temel komponent)
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
  • Isıya dayanıklı sürümde makara, şaftın üzerinde iki farklı konumda monte edilebilir.
  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
20 Ürünler
TD 452-02Y

TD 452-02Y

Ürün no. 101059573

Position switch

TD 452-12Y

TD 452-12Y

Ürün no. 101059593

Position switch

TD 452-20Y-M20

TD 452-20Y-M20

Ürün no. 101171394

Position switch

TD 452-21Y

TD 452-21Y

Ürün no. 101059584

Position switch

TD 452-02Y-T

TD 452-02Y-T

Ürün no. 101059574

Position switch

TD 452-12Y-T-1276-2-RMS

TD 452-12Y-T-1276-2-RMS

Ürün no. 101115834

Position switch

TD 452-02Y-1090/2512

TD 452-02Y-1090/2512

Ürün no. 101217716

Position switch

TD 452-02Y-T-1276-2-1801

TD 452-02Y-T-1276-2-1801

Ürün no. 103002918

Position switch

TD 452-21Y-T

TD 452-21Y-T

Ürün no. 101059586

Position switch

TD 452-02Y-RMS-1090

TD 452-02Y-RMS-1090

Ürün no. 101105465

Position switch

TD 452-02Y-T-1801

TD 452-02Y-T-1801

Ürün no. 103001013

Position switch

TD 452-02Y-2512

TD 452-02Y-2512

Ürün no. 103001059

Position switch

TD 452-02Y-1801/2512-1

TD 452-02Y-1801/2512-1

Ürün no. 103004143

Position switch

TD 452-21Y-1801

TD 452-21Y-1801

Ürün no. 103012278

Position switch

TD 452-20Y

TD 452-20Y

Ürün no. 101059566

Position switch

TD 452-20Y-T

TD 452-20Y-T

Ürün no. 101059567

Position switch

TD 452-21Y-K

TD 452-21Y-K

Ürün no. 101083552

Position switch

TD 452-02Y-H

TD 452-02Y-H

Ürün no. 101094422

Position switch

TD 452-12Y-UE-K

TD 452-12Y-UE-K

Ürün no. 101138280

Position switch

TD 452-21Y-H-T

TD 452-21Y-H-T

Ürün no. 101153134

Position switch

20 sonuçlar bulundu