1. 452 Makara kolu L
  2. 452 roller lever L
452 roller lever L

452 roller lever L

  • Metal muhafaza
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( temel komponent)
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
  • Isıya dayanıklı sürümde makara, şaftın üzerinde iki farklı konumda monte edilebilir.
  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
6 Ürünler
TL 452-02Y

TL 452-02Y

Ürün no. 101059396

Position switch

TL 452-12Y

TL 452-12Y

Ürün no. 101059413

Position switch

TL 452-20Y

TL 452-20Y

Ürün no. 101059390

Position switch

TL 452-12Y-UE-T

TL 452-12Y-UE-T

Ürün no. 101195888

Position switch

TL 452-21Y-T

TL 452-21Y-T

Ürün no. 101059409

Position switch

TL 452-12Y-1276-2

TL 452-12Y-1276-2

Ürün no. 101145764

Position switch

6 sonuçlar bulundu