1. 461
  2. 461 Makara kolu D
461 Makara kolu D

461 Makara kolu D

  • Metal muhafaza
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( temel komponent)
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
  • Isıya dayanıklı sürümde makara, şaftın üzerinde iki farklı konumda monte edilebilir.
  • 3 veya 4 Kontaktlar
14 Ürünler
MD 461-22Y

MD 461-22Y

Ürün no. 101059618

Position switch

TD 461-03Y

TD 461-03Y

Ürün no. 101059601

Position switch

TD 461-22Y

TD 461-22Y

Ürün no. 101059607

Position switch

MD 461-22Y-RMS

MD 461-22Y-RMS

Ürün no. 101059622

Position switch

MD 461-22Y-RMS-1801

MD 461-22Y-RMS-1801

Ürün no. 101143594

Position switch

MD 461-22Y-T

MD 461-22Y-T

Ürün no. 101059619

Position switch

MD 461-22Y-T-1276-2

MD 461-22Y-T-1276-2

Ürün no. 101095343

Position switch

TD 461-03Y-M25

TD 461-03Y-M25

Ürün no. 101174487

Position switch

TD 461-13Y-T-1801/ -1276-2

TD 461-13Y-T-1801/ -1276-2

Ürün no. 101124226

Position switch

TD 461-22Y-K

TD 461-22Y-K

Ürün no. 101059610

Position switch

TD 461-22Y-RMS

TD 461-22Y-RMS

Ürün no. 101059612

Position switch

TD 461-22Y-RMS-1801

TD 461-22Y-RMS-1801

Ürün no. 101148041

Position switch

TD 461-22Y-T-1801

TD 461-22Y-T-1801

Ürün no. 101116399

Position switch

TD 461-30Y-T

TD 461-30Y-T

Ürün no. 101059599

Position switch

14 sonuçlar bulundu