1. 471
  2. 471 pull lever Z
471 pull lever Z

471 pull lever Z

  • Metal muhafaza
  • 4 veya 6 Kontaktlar
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (temel komponent)
  • 3 kablo girişleri M 25 x 1.5
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
16 Ürünler
M. 471-21/21Y

M. 471-21/21Y

Ürün no. 101061176

Position switch

M. 471-20/20Y

M. 471-20/20Y

Ürün no. 101061152

Position switch

M. 471-12/12Y

M. 471-12/12Y

Ürün no. 101061195

Position switch

M. 471-03/03Y

M. 471-03/03Y

Ürün no. 101061212

Position switch

M. 471-11/11Y

M. 471-11/11Y

Ürün no. 101060281

Position switch

M. 471-02/02Y

M. 471-02/02Y

Ürün no. 101061163

Position switch

T. 471-02/02Y-H-840

T. 471-02/02Y-H-840

Ürün no. 101169156

Position switch

T. 471-20/20Y

T. 471-20/20Y

Ürün no. 101061065

Position switch

T. 471-02/02Y

T. 471-02/02Y

Ürün no. 101061077

Position switch

T. 471-21/21Y

T. 471-21/21Y

Ürün no. 101061096

Position switch

T. 471-12/12Y

T. 471-12/12Y

Ürün no. 101061110

Position switch

T. 471-03/03Y

T. 471-03/03Y

Ürün no. 101061138

Position switch

T. 471-03/03Y-H-840

T. 471-03/03Y-H-840

Ürün no. 101210333

Position switch

T. 471-12/12Y-H 1OE=15°/2OE=30°

T. 471-12/12Y-H 1OE=15°/2OE=30°

Ürün no. 103004099

Position switch

T. 471-02/02Y-H GB 496

T. 471-02/02Y-H GB 496

Ürün no. 101061078

Position switch

T. 471-11/11Y-UE

T. 471-11/11Y-UE

Ürün no. 101096037

Position switch

16 sonuçlar bulundu