1. 471
  2. 471 roller lever A
471 roller lever A

471 roller lever A

  • Metal muhafaza
  • 4 veya 6 Kontaktlar
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (temel komponent)
  • 3 kablo girişleri M 25 x 1.5
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
8 Ürünler
ML 471-12/12Y

ML 471-12/12Y

Ürün no. 101149522

Position switch

ML 471-20/20Y

ML 471-20/20Y

Ürün no. 101061162

Position switch

ML 471-22Y

ML 471-22Y

Ürün no. 101061049

Position switch

TL 471-02/02Y

TL 471-02/02Y

Ürün no. 101061095

Position switch

TL 471-20/20Y

TL 471-20/20Y

Ürün no. 101061076

Position switch

TL 471-21/21Y

TL 471-21/21Y

Ürün no. 101061107

Position switch

ML 471-20/20Y-RMS

ML 471-20/20Y-RMS

Ürün no. 101104118

Position switch

TL 471-20/20Y-RMS

TL 471-20/20Y-RMS

Ürün no. 101166336

Position switch

8 sonuçlar bulundu