A-K12P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
Ürün numarası:103016593

Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- 12-kutup
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıA-K12P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
Ürün numarası (sipariş numarası)103016593
EAN (European Article Number)4030661508146
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-06-03-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001855
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001855
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61076-2-101
Brüt ağırlık409g
Genel veriler - Özellikler
Halojen içermezEvet
Hat tellerinin sayısı12
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine10m
Number of cable wires12
Çekirdek kesiti0,14mm²
Veya makine çapı5,6mm
Bükme yarı çapı (sabit)5x Ø-veya makine
Kablo kılıfının rengiBlack
Kablo örtüsünün malzemesiPUR
Mechanical data - connector side A
KonektörFemale connector, M12
Yapı şeklistraight
Fişin kodlanmasıA
Fişin kilitlenmesiScrew locking
Vida bağlantı malzemesiMetal, CuZn, nickel-plated
Kulp gövdesinin malzemesiPlastic, TPU
Kulp gövdesinin rengiBlack
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67IP69
Ortam sıcaklığı (fiş konnektörü)-30 ... +90 °C
Ortam sıcaklığı (sabit)-50 ... +90 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli)-30 ... +90 °C
Elektriksel veriler
Termal test akımı1,5A
Nominal çalışma gerilimi30VAC
Nominal çalışma gerilimi30VDC
Çalışma akımı1.500mA
Pin ataması
PIN 1Kahve rengi
PIN 2Mavi
PIN 3Beyaz
PIN 4green
PIN 5pink
PIN 6yellow
PIN 7black
PIN 8grey
PIN 9red
PIN 10violet
PIN 11grey-pink
PIN 12red-blue
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.07.2026 05:45