A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Ürün numarası:103007354

Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- 12-kutup
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıA-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Ürün numarası (sipariş numarası)103007354
EAN (European Article Number)4030661447049
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-06-03-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001855
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001855
Genel veriler
Tasarımdüz
Brüt ağırlık1.780g
Genel veriler - Özellikler
Çekme zinciri uyumluEvet
Hat tellerinin sayısı12
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine10m
Number of cable wires12
Çekirdek kesiti0,75mm²
Veya makine çapı9,9mm
Bükme yarı çapı (sabit)4x Ø-veya makine
Bükme yarı çapı (hareketli)10x Ø-veya makine
Kablo kılıfının rengiGrey
Mechanical data - connector side A
KonektörFemale connector
Yapı şeklistraight
Fişin kodlanmasıA
Fişin kilitlenmesiScrew locking
Vida bağlantı malzemesiMetal, CuZn, nickel-plated
Kulp gövdesinin malzemesiMetall, CuZn chromated
Kulp gövdesinin rengiChromium-plated
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Ortam sıcaklığı (fiş konnektörü)-20 ... +130 °C
Ortam sıcaklığı (sabit)-40 ... +80 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli)-15 ... +70 °C
Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)-5 ... +70 °C
Elektriksel veriler
Termal test akımı7A
Nominal çalışma gerilimi60VAC
Nominal çalışma gerilimi60VDC
Çalışma akımı7.000mA
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.07.2026 12:46