A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Ürün numarası:101209915
Arşiv

Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- 19-kutup
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıA-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Ürün numarası (sipariş numarası)101209915
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-06-03-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001855
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001855
Genel veriler
Tasarımdüz
Kol rengiSiyah
Genel veriler - Özellikler
Hat tellerinin sayısı19
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine10m
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Pin ataması
PIN 1Beyaz
PIN 2kırmızı
PIN 3Gri
PIN 4sarı
PIN 5yeşil
PIN 6Mavi
PIN 7mor
PIN 8Pembe
PIN 9Grey - Pink
PIN 10Red - Blue
PIN 11White - Green
PIN 12Black
PIN 13White - Yellow
PIN 14Yellow - Brown
PIN 15White - Grey
PIN 16Grey - Brown
PIN 17White - Pink
PIN 18Brown - Green
PIN 19Kahve rengi
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.08.2026 06:22