A-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 1LP-A-2
Ürün numarası:101209991

Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- 3-kutup
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıA-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 1LP-A-2
Ürün numarası (sipariş numarası)101209991
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-06-03-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001855
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001855
Genel veriler
genel bilgilerA
Kol rengişeffaf
Brüt ağırlık82g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı1
Hat tellerinin sayısı3
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
Number of cable wires3
Çekirdek kesiti0,34mm²
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mechanical data - connector side A
KonektörFemale connector, M12
Yapı şekliangled
Vida bağlantı malzemesiMetal, CuZn, nickel-plated
Kulp gövdesinin malzemesiPlastic, TPU
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Elektriksel veriler
İşletim voltajı10 ... 30 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Nominal çalışma gerilimi10 ... 30 VDC
Çalışma akımı4.000mA
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Circuit: p-type
Pin ataması
PIN 1Kahve rengi
PIN 2n.c.
PIN 3Mavi
PIN 4Black
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.07.2026 18:57