A-K4P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
Ürün numarası:103025412

Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- 4-kutup
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıA-K4P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
Ürün numarası (sipariş numarası)103025412
EAN (European Article Number)4030661513683
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-06-03-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001855
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001855
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61076-2-101
Brüt ağırlık460g
Genel veriler - Özellikler
Halojen içermezEvet
Çekme zinciri uyumluEvet
Hat tellerinin sayısı4
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine15m
Number of cable wires4
Çekirdek kesiti0,34mm²
Veya makine çapı4,7mm
Bükme yarı çapı (sabit)5x Ø-veya makine
Bükme yarı çapı (hareketli)10x Ø-veya makine
Kablo kılıfının rengiBlack
Kablo örtüsünün malzemesiPUR
Mechanical data - connector side A
KonektörFemale connector, M12
Yapı şeklistraight
Fişin kodlanmasıA
Fişin kilitlenmesiScrew locking
Vida bağlantı malzemesiMetal, CuZn, nickel-plated
Kulp gövdesinin malzemesiPlastic, TPU
Kulp gövdesinin rengiBlack
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67IP69
Ortam sıcaklığı (fiş konnektörü)-30 ... +90 °C
Ortam sıcaklığı (sabit)-50 ... +90 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli)-30 ... +90 °C
Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)-25 ... +60 °C
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Nominal çalışma gerilimi250VAC
Çalışma akımı4.000mA
Pin ataması
PIN 1Kahve rengi
PIN 2Beyaz
PIN 3Mavi
PIN 4Black
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.07.2026 08:13