A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1
Ürün numarası:
101209997
A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1
Ürün numarası:
101209997
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- 4-kutup
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101209997 |
EAN (European Article Number) |
4030661385228 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61076-2-104 |
Tasarım |
açılı |
Brüt ağırlık |
339 g |
Genel veriler - Özellikler
Kutup sayısı |
4 |
Hat tellerinin sayısı |
4 |
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
10 m |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,25 mm2 |
Cable diameter |
4,3 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-veya makine |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-veya makine |
Colour of the Cable mantle |
Black |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Female connector, M8 |
Design |
angled |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 IP68 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-25 ... +80 °C |
Ambient temperature (moved) |
+0 ... +80 °C |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
4 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Çalışma akımı |
4.000 mA |
Pin ataması
PIN 1 |
Kahve rengi |
PIN 2 |
Beyaz |
PIN 3 |
Mavi |
PIN 4 |
Black |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
replacement part
103011350 A-K4P-M8-S-W-10M-GY-1-X-X-4
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- 4-kutup
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 8.05.2024 04:37