A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA | Schmersal - The DNA of Safety
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Ürün numarası:101210560
Ürün açıklaması
5 m
Fabrika çıkışlı hazır kablo
8-kutup
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıA-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Ürün numarası (sipariş numarası)101210560
EAN (European Article Number)4030661387246
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-06-03-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001855
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001855
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61076-2-101
Brüt ağırlık260g
Genel veriler - Özellikler
Çekme zinciri uyumluEvet
Hat tellerinin sayısı8
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum0,4Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine5m
Number of cable wires8
Çekirdek kesiti0,21mm²
Veya makine çapı5,7mm
Bükme yarı çapı (sabit)5x Ø-veya makine
Bükme yarı çapı (hareketli)10x Ø-veya makine
Kablo kılıfının rengiBlack
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mechanical data - connector side A
KonektörFemale connector, M12
Yapı şeklistraight
Fişin kodlanmasıA
Fişin kilitlenmesiScrew locking
Vida bağlantı malzemesiMetal, V4A
Kulp gövdesinin malzemesiPlastic, TPU
Kulp gövdesinin rengiBlack
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67IP69K
Ortam sıcaklığı (fiş konnektörü)-25 ... +90 °C
Ortam sıcaklığı (sabit)-30 ... +105 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli)-10 ... +105 °C
Elektriksel veriler
Termal test akımı2A
Nominal çalışma gerilimi30VAC
Nominal çalışma gerilimi30VDC
Çalışma akımı2.000mA
Pin ataması
PIN 1Kahve rengi
PIN 2Beyaz
PIN 3Mavi
PIN 4Black
PIN 5Gri
PIN 6mor
PIN 7kırmızı
PIN 8Pembe
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.