schmersal_s_icon.png

A-K8P-M8-S-W-10M-BK-2-X-A-4

Ürün numarası: 103003643

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Fabrika çıkışlı hazır kablo
  • 8-kutup

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

A-K8P-M8-S-W-10M-BK-2-X-A-4

Ürün numarası (sipariş numarası)

103003643

EAN (European Article Number)

4030661429144

Onaylar

Verileri

cULus

Genel veriler

Brüt ağırlık

480 g

Genel veriler - Özellikler

Halogen free

Evet

Kutup sayısı

8

Hat tellerinin sayısı

8

Mekanik veriler

Sıkma torku, maximum

0,6 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

10 m

Hat/tel çapraz kesiti

0,25 mm2

Cable diameter

6 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-veya makine

Bending radius (repeated)

10 x Ø-veya makine

Colour of the Cable mantle

Black

Kablo örtüsünün malzemesi

PUR

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Female connector, M8

Design

angled

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

IP67

IP68

Ambient temperature (Connector)

-25 ... +85 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-25 ... +90 °C

Elektriksel veriler

Termal test akımı

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Çalışma akımı

1.500 mA

Pin ataması

PIN 1

Beyaz

PIN 2

Kahve rengi

PIN 3

yeşil

PIN 4

sarı

PIN 5

Gri

PIN 6

Pembe

PIN 7

Mavi

PIN 8

kırmızı

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

103043265 A-K8P-M8-S-W-10M-BK-2-X-A-4 (V2)
  • Fabrika çıkışlı hazır kablo
  • 8-kutup


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 23.03.2025 00:52