A-K8P-M8-S-W-10M-BK-2-X-A-4
品番:
103003643
- 接続ケーブル
- 8芯
注文データ
Product type description |
A-K8P-M8-S-W-10M-BK-2-X-A-4 |
部品番号(注文番号) |
103003643 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661429144 |
認証
|
cULus |
一般データ
総重量 |
480 g |
一般データ - 仕様
Halogen free |
Yes |
極数 |
8 |
ケーブルワイヤーの数 |
8 |
機械的データ
締付トルク、最大 |
0.6 Nm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
10 m |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.25 mm2 |
Cable diameter |
6 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-ケーブル |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-ケーブル |
Colour of the Cable mantle |
Black |
ケーブルマントルの材質 |
PUR |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Female connector, M8 |
Design |
angled |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 IP68 |
周囲温度 (コネクター) |
-25 ... +85 °C |
周囲温度、(固定) |
-50 ... +90 °C |
使用周囲温度 (移動) |
-25 ... +90 °C |
電気的データ
熱試験電流 |
1.5 A |
定格動作電圧 |
30 VAC |
定格動作電圧 |
30 VDC |
動作電流 |
1,500 mA |
ピン配列
PIN 1 |
White |
PIN 2 |
Brown |
PIN 3 |
green |
PIN 4 |
yellow |
PIN 5 |
Grey |
PIN 6 |
Pink |
PIN 7 |
Blue |
PIN 8 |
red |
言語フィルター
データシート
UL Certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
replacement part
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/03/22 7:13