schmersal_s_icon.png

A-K8P-M8-S-W-10M-BK-2-X-A-4

Numer katalogowy: 103003643

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Kabel podłączony fabrycznie
  • 8-polowy

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

A-K8P-M8-S-W-10M-BK-2-X-A-4

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103003643

EAN (European Article Number)

4030661429144

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Ciężar brutto

480 g

Dane ogólne - właściwości

Bez halogenów

Tak

Liczba biegunów

8

Liczba żył przewodu

8

Dane mechaniczne

Moment obrotowy, maksimum

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

10 m

Przekrój żyły

0,25 mm2

Średnica przewodu

6 mm

Kąt gięcia (stały)

5 x Ø-kabel

Kąt gięcia (ruchomy)

10 x Ø-kabel

Kolor płaszcza przewodu

czarny

Materiał płaszcza kabla

PUR

Dane mechaniczne - konektor strona A

Konektor

Female connector, M8

Konstrukcja

wygięte

Kodowanie konektora

A

Blokada konektora

Blokowanie śrubą

Materiał dławicy

Metal, CuZn, niklowany

Materiał korpusu uchwytu

Tworzywo sztuczne, TPU

Kolor korpusu uchwytu

czarny

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

IP67

IP68

Ambient temperature (Connector)

-25 ... +85 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-25 ... +90 °C

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Prąd znamionowy

1 500 mA

Układ zestyków

STYK 1

Białe

STYK 2

Brązowe

STYK 3

zielone

STYK 4

żółty

STYK 5

Szare

STYK 6

Różowe

STYK 7

Niebieskie

STYK 8

czerwone

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

103043265 A-K8P-M8-S-W-10M-BK-2-X-A-4 (V2)
  • Kabel podłączony fabrycznie
  • 8-polowy


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 22.03.2025, 23:46