ACC-AZM-DHS-H-1-RD
Ürün numarası:103062961

Ürün açıklaması
- For use with the DHS150 to enable rear unlocking in hazardous areas
- In combination with the DHS150-PT-T emergency release (not included)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-AZM-DHS-H-1-RD
Ürün numarası (sipariş numarası)103062961
EAN (European Article Number)8905236111273
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
Mil malzemesiMetal tabaka
Kulp gövdesinin malzemesiPlastik
Kol rengired
Brüt ağırlık700g
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk111mm
çapı32mm
Mil çapı11mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.07.2026 23:34