ACC-AZM150-BOW-4M-6M
Ürün numarası:153033704

Ürün açıklaması
- Acil çıkış ya da acil kilit açma olarak kullanılabilir
- Çekme kablosu üzerinden uzaktan kilit açma
- toplam uzunluk: 6 m
- Kaplı çelik damar uzunluğu: 4 m
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-AZM150-BOW-4M-6M
Ürün numarası (sipariş numarası)153033704
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
Brüt ağırlık267g
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik38,9mm
Yükseklik9,6mm
Kaplamasız çelik damar uzunluğu4m
Bowden kablosunun uzunluğu6m
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirEmniyetli kilit teslimat kapsamına dahil değildir.
Aksesuarlar
Not (aksesuarlar)The Bowden cable release is an accessory that can only be used in conjunction with the solenoid interlock AZM150.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.07.2026 08:41