ACC-AZM40-ADJ-1
Ürün numarası:103059343

Ürün açıklaması
- Adjustment tool for optimal installation of solenoid interlock and actuator
Optional customer-side printing of the 3D part (STL file under “Pictures” --> “Dimensional drawing miscellaneous”)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-AZM40-ADJ-1
Ürün numarası (sipariş numarası)103059343
EAN (European Article Number)4030661664637
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
MalzemePolyamide PA
Ürün rengiBlack
Brüt ağırlık5g
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk40mm
Genişlik20mm
Yükseklik13,5mm
Note
Not (genel)For customer-side printing, the SLS printing method and PA12 material are recommended to avoid quality deviations.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.08.2026 04:01