ACC-AZM40-LEV-N
Ürün numarası:103054268

Ürün açıklaması
- Emergency release as retrofit kit
- Lever can be mounted directly on the AZM40
- Suitable for outside mounted AZM40
- Easy mounting
- Can be retrofitted to standard AZM40 (V2 or higher)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-AZM40-LEV-N
Ürün numarası (sipariş numarası)103054268
EAN (European Article Number)4030661638454
Genel veriler
Malzeme, operatörlerPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing
Renk operatörlerkırmızı
Brüt ağırlık10g
Genel veriler - Özellikler
Acil bırakmaEvet
Mekanik veriler
Serbest bırakma braketi için vidanın sıkma torku0,55Nm
Serbest bırakmanın sabitleme vidasının tasarımıM2 x 13 (TX6)
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk44mm
Genişlik20mm
Yükseklik15mm
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)The combination of the emergency release -N with a door handle system DHS-U1 is not possible on a right-hinged door.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.09.2026 19:55