ACC-AZM40-LEV-T
Ürün numarası:103054265

Ürün açıklaması
- Emergency exit as retrofit kit
- Lever can be mounted directly on the AZM40
- Suitable for inside mounted AZM40
- Easy mounting
- Can be retrofitted to standard AZM40 (V2 or higher)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-AZM40-LEV-T
Ürün numarası (sipariş numarası)103054265
EAN (European Article Number)4030661640327
Şuradan ulaşılabilir01.05.2024
Genel veriler
Malzeme, operatörlerPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing
Renk operatörlerkırmızı
Brüt ağırlık9g
Genel veriler - Özellikler
Acil çıkışEvet
Mekanik veriler
Serbest bırakma braketi için vidanın sıkma torku0,55Nm
Serbest bırakmanın sabitleme vidasının tasarımıM2 x 13 (TX6)
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk44mm
Genişlik20mm
Yükseklik15mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.10.2026 03:17